メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_837
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R4F20234RNFD#V0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2000
Bit Size16
RAM (KB)12
Program Memory (KB)192
Data Flash (KB)8
Lead Count (#)80
Operating Freq (Max) (MHz)20
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 5-ch
ADC10-bit x 16-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCYes
LVD or PVDYes
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Family NameH8S
Lead CompliantNo
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)14

説明

H8S/20223R, 20235Rは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RX230、RL78/G14、RL78/I1C などをご検討ください。