メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R4F20103RNFB#V0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2000
Bit Size16
RAM (KB)8
Program Memory (KB)128
Data Flash (KB)8
Operating Freq (Max) (MHz)20
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch
ADC10-bit x 8-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCYes
LVD or PVDYes
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Family NameH8S
Lead CompliantNo
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Tape & ReelNo

説明

H8S/20103R, H8S/20115Rは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RX230、RL78/G14、RL78/I1C などをご検討ください。