メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
白物家電、通信機器、バッテリ駆動アプリケーション用 8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFP
Pkg. Code:pkg_82
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):20 x 14 x 3.1
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8/300L
Bit Size8
Operating Freq (Max) (MHz)1
Lead Count (#)100
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch
ADC10-bit x 12-ch
CAN (ch)0
EthernetNo
LVD or PVDNo
DMANo
Family NameH8
Length (mm)20
Pkg. Dimensions (mm)20 x 14 x 3.1
RTCNo
Width (mm)14

説明

H8/3887は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L1C などをご検討ください。