メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PTQP0144LC-A
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):16x16
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8/300L
Bit Size8
RAM (KB)2
Program Memory (KB)60
Operating Freq (Max) (MHz)5
Lead Count (#)144
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch
ADC8-bit x 8-ch
CAN (ch)0
EthernetNo
LVD or PVDNo
DMANo
Temp. Range (°C)-20 to +75°C
Family NameH8
Length (mm)16
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)16x16
RTCNo
Width (mm)16

説明

H8/3857は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX113 などをご検討ください。