メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFQFP
Pkg. Code:pkg_130
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.2
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8/300L
Bit Size8
RAM (KB)1
Program Memory (KB)24
Operating Freq (Max) (MHz)5
Lead Count (#)100
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch
ADC8-bit x 4-ch
CAN (ch)0
EthernetNo
LVD or PVDNo
DMANo
Temp. Range (°C)-20 to +75°C
Family NameH8
Length (mm)12
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.2
RTCNo
Width (mm)12

説明

H8/3854は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L13、RL78/L1C、RX113 などをご検討ください。