メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFLGA
Pkg. Code:pkg_609
Lead Count (#):85
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.2
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8/300L
Bit Size8
Operating Freq (Max) (MHz)5
Lead Count (#)85
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch
ADC10-bit x 8-ch
EthernetNo
LVD or PVDNo
DMANo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameH8
Lead CompliantNo
Length (mm)7
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.2
Pkg. TypeTFLGA
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
Width (mm)7

説明

H8/38024Rは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L13、RL78/L1C、RX113 などをご検討ください。