メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
8 ビットマイクロコンピュータ

パッケージ情報

Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_104
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8/300L
Bit Size8
RAM (KB)1
Program Memory (KB)16
Operating Freq (Max) (MHz)5
Lead Count (#)64
Timer8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch
ADC10-bit x 4-ch
EthernetNo
LVD or PVDNo
DMANo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Family NameH8
Lead CompliantYes
Length (mm)10
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)10

説明

H8/38004は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L12、RL78/L13、RX113 などをご検討ください。