メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_101
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

PLP terminated2024 Jan (terminated)
CPUH8/300H
Bit Size16
RAM (KB)2
Program Memory (KB)16
Operating Freq (Max) (MHz)16
Lead Count (#)48
Timer8-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 4-ch
EthernetNo
LVD or PVDNo
DMANo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameH8
Lead CompliantYes
Length (mm)7
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)7

説明

H8/3672は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G14 などをご検討ください。