メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_702
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8/300H
Bit Size16
RAM (KB)2
Program Memory (KB)32
Operating Freq (Max) (MHz)20
Lead Count (#)64
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch
ADC10-bit x 8-ch
CAN (ch)1
EthernetNo
LVD or PVDNo
DMANo
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Family NameH8
Length (mm)10
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.7
RTCNo
Width (mm)10

説明

H8/36057は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231 などをご検討ください。