メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ

パッケージ情報

Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_702
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

RAM (KB)3
Program Memory (KB)56
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch
Temp. Range (°C)-40 to +105
ADC10-bit x 8-ch
Bit Size16
CAN (ch)1
CPUH8/300H
DMANo
EthernetNo
Family NameH8
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Lead Count (#)64
Length (mm)10
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)10

説明

H8/36037は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231 などをご検討ください。