メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_702
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

RAM (KB)2
Program Memory (KB)32
Lead Count (#)64
Timer8-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch
Temp. Range (°C)-40 to +85
ADC10-bit x 4-ch
Bit Size16
CPUH8/300H
DMANo
EthernetNo
Family NameH8
LVD or PVDYes
Lead CompliantNo
Length (mm)10
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)10

説明

H8/36024は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RX110、RL78/G14 などをご検討ください。