メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
IGBT 600V 30A

パッケージ情報

Pkg. Type:LDPAK(S)-(1)
Pkg. Code:pkg_6700
Lead Count (#):4
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
RoHS (GN6030V4LSTL-E)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeLDPAK(S)-(1)
Lead Count (#)4
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
Channels (#)1
IC @25 °C (A)30
Lead CompliantNo
MOQ1000
Tape & ReelNo
VCE (sat) (V)2.1
VCES (V)600
tf (Typical) (µs)0.1

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.