メインコンテンツに移動

特長

  • 順方向電圧:VF=2.9V(標準) (IF=15A時)
  • 高速スイッチング
  • Unsawnウエハ
  • ウエハサイズ= 200mm
  • 品質水準:標準水準

説明

ルネサスのFast Recovery Diodeは、超薄ウエハとライフタイム制御技術により、低い順方向電圧と高速、且つソフトなリカバリ特性を実現しています。

本1250V/15A Diodeは、高出力アプリケーション向けに最適化されています。

アプリケーション

  • 無停電電源装置
  • 溶接機
  • 太陽光発電インバータ
  • 電力変換システム

適用されたフィルター