メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL5314EVAL2 provides a means for evaluating the ISL5314, 125MSPS, direct digital synthesizer (DDS). The board is controlled with software that allows for any clock frequency and output frequency within the abilities of the ISL5314 to be evaluated. The interface between the PC and the evaluation board is via the parallel port of an IBM-compatible PC. The analog output of the DDS can be analyzed on external measuring equipment; typically either a spectrum analyzer or an oscilloscope. The clock source for the DDS can either be a user-changeable crystal or an external signal generator provided through an SMA connector.

The board is shipped with a 125MSPS crystal. The complementary analog outputs of the DDS are processed through a 1:1 transformer. The board can be reconfigured to bypass the transformer and only a single-ended output used. Because there is an on-chip comparator, the means to process the analog sine wave from the DDS output into the comparator inputs is provided for square wave generation. The comparator's output is provided via an SMA connector.

特長

  • GUI software control via parallel port
  • Clock: On-board crystal socket or externally applied
  • 1:1 RF transformer for analog output

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 234 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル PDF 703 KB
PCB設計ファイル PDF 334 KB
ライブラリ EXE 1.82 MB
3件

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-IBIS IBS 13 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。