概要
説明
HS3002 は高い精度で校正された相対湿度・温度センサです。高精度、高速測定応答時間、長期安定性、そして小型パッケージサイズにより、ポータブルから過酷な環境まで幅広いアプリケーションに最適な製品となっています。
内蔵された校正・温度補正ロジックにより、完全に校正されたRHとTの値を標準I²C出力経由で提供します。測定データは内部で補正され、広い温度・湿度範囲で正確に動作するため、ユーザーによる校正は必要ありません。
特長
- RH精度:±1.8% RH Typical
- 高速なRH応答時間(Typical 6秒)
- 温度センサ精度:±0.2℃ Typical(-10~+80℃)。
- 14ビット分解能:0.01% RH Typical
- 低消費電力 平均1.0μA(1秒間に1回のRH+T測定、8ビット分解能、1.8V供給時)
- 拡張電源電圧:2.3V~5.5V
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター