概要
説明
HS3001は高精度でキャリブレーションされた相対湿度・温度センサ、高精度、高速測定応答時間、長期安定性、そして小パッケージサイズにより、ポータブルから過酷な環境まで幅広いアプリケーションに最適です。
温度補償ロジック・キャリブレーションを内蔵し、I²C出力により補正されたRHとTの値を提供します。 測定データは内部で補正・補償され、広い温度・湿度範囲で正確に動作するため、ユーザによるキャリブレーションは必要ありません。
特長
- RH精度:±1.5%RH(代表値)
- 高速RH応答時間(標準6秒)
- 温度センサ精度:±0.2℃(代表値)(-10~+80℃)
- 14ビット分解能:0.01% RH(代表値)
- 低消費電力:平均1.0μA(1秒間に1回のRH+T測定、8ビット分解能、1.8V供給時)
- 拡張電源電圧:2.3V〜5.5V
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ボード&キット
HS3001相対湿度および温度センサ評価キット
HS3000-EVKは、HS3001 相対湿度および温度センサの評価を簡素化します。 HS3001は、高精度、超低電力、完全に校正された相対湿度および温度センサで、独自のセンサレベルの保護機能を備えており、高い信頼性と長期安定性を保証します。 センサを起動するには、EVKをUSB経由でWindows PCに接続し、付属の評価ソフトウェアを利用するだけです。
HS3000-EVKは、以下のもので構成されています。
- HS3001およびZMOD4510 Sensor ドーターボード
- 環境センサ通信(ESCom)ボード
- USBケーブル
- クイック・スタート・ガイド
評価キットソフトウェア(GUI)は...
Relative Humidity Sensor Evaluation Kit
The SDAH01 evaluation kit is used to assess the HS300x high performance humidity and temperature sensor chip. The hardware allows users to carry out data logging experiments, and can communicate with the Renesas software on a PC through a standard USB interface. This software makes it possible...
Portable Relative Humidity and Temperature Sensing System
IDT’s SDAH02 LCD evaluation board allows for easy monitoring of the ambient relative humidity and temperature. The system combines the HS300x relative humidity and temperature sensor with an LCD display for fast and accurate environmental measurements. The system takes a measurement every...
温湿度センサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT)
US082-HS3001EVZ ボードは高性能温湿度センサHS3001を搭載し、システムの迅速な開発、試作をが可能にします。このボードは標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU 評価キットに差し込むことができます。
US082-HS3001EVZ の特徴はボードの両側に Pmod™ コネクタを持っていることで、別のタイプ6/6Aボードをデイジーチェーン状に接続できます。ルネサス IDE(e2 studio)のソフトウェアサポートは、センサと MCU を接続するコードを生成し、 開発期間を大幅に短縮します。...
フレームハンドラ内蔵IO-Link Device PHY 評価ボード
CCE4502-EVAL-V4評価ボードは、フレームハンドラを内蔵した CCE4502 IO-LinkデバイスPHYの評価用に開発されています。
このCCE4502は、高集積デバイスIO-Link準拠トランシーバICです。 組み込みハードウェアベースIO-Linkフレームハンドラは、IO-Linkプロトコルのフル処理機能を提供し、UARTインターフェースを介してホストマイクロコントローラ(MCU)に簡単に接続できます。
O3およびNO2ガスセンサー評価キット
ZMOD4510-EVKは、 O3およびNO2のZMOD4510ガスセンサーの評価を簡素化します。 このセンサーモジュールは、NO2 O3および超低電力(ULP O3)モードの複数のモードでセンサーを操作するためのファームウェアでサポートされています。 選択したモードに応じて、出力は生の信号(抵抗)、EPAに基づく標準化されたAQI定格、絶対オゾン(O3)およびNO2 濃度として表示できます。 センサを起動するには、EVKをUSB経由でWindows PCに接続し、付属の評価ソフトウェアを利用するだけです。
ZMOD4510-EVKは、以下のもので構成されています...
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター