メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The SDAH01 evaluation kit is used to assess the HS300x high performance humidity and temperature sensor chip. The hardware allows users to carry out data logging experiments, and can communicate with the Renesas software on a PC through a standard USB interface. This software makes it possible to view measurements in real-time, adjust the resolution of the sensor, configure measurement parameters, and download previously logged measurements. The evaluation board can be powered directly from the USB port of a computer, or from a 1632 coin cell battery to enable fully autonomous (untethered) data logging.

特長

  • SDAH01 evaluation board
  • HS3001 sensor module
  • Sensor module extension cable
  • USB key with Renesas demo software
  • USB cable
  • Quick-start guide
  • User guide

使用製品

サンプル&ご購入

SDAH01- Kit Box

FS2012 evaluation kit for gases

SDAH01 廃止品
Pb (Lead) Free:No

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。