メインコンテンツに移動

概要

説明

The HIP6012EVAL1 evaluation board is used to evaluate the features of the HIP6012 buck and synchronous-rectifier pulse width modulator (PWM) controller.

The HIP6012 provides complete control and protection for a DC/DC converter optimized for high-performance microprocessor applications. It is designed to drive two N-channel MOSFETs in a synchronous-rectified buck topology. The HIP6012 integrates all of the control, output adjustment, monitoring, and protection functions into a single package.

特長

  • Drives two N-channel MOSFETs
  • Operates from +5V or +12V input
  • Simple single-loop control design
    • Voltage-mode PWM control
  • Fast transient response
    • High-bandwidth error amplifier
    • Full 0% to 100% duty ratio
  • Excellent output voltage regulation
    • 1.27V internal reference
    • ±1.5% over line voltage and temperature
  • Overcurrent fault monitor
    • Does not require an extra current sensing element
    • Uses MOSFETs rDS(ON)
  • Small converter size
    • Constant frequency operation
    • 200kHz free-running oscillator programmable from 50kHz to over 1MHz
  • 14-pin, SOIC and TSSOP packages
  • Pb-free available (RoHS compliant)

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。