特長
- 液体媒体の測定
- 堅牢な固体絶縁技術
- 目詰まりの原因となる空洞を持たないMEMSセンサ
- 高い耐振動 / 耐圧力衝撃性能
- 低消費電力のアプリケーション
- 高速応答
- 0V〜4.5V出力
- 電源電圧:5V DC
- 動作温度範囲 0℃~+85℃
説明
FS1027は増幅回路とフローハウジングを備えた基盤にMEMSフローセンサを搭載した製品です。
FS1027は液体媒体を測定することができます。センサはサーモパイル・センシングを採用しており、優れたS/N比を実現し、低電力を必要とするアプリケーションに最適です。低流量でも高感度であり、応答時間も非常に高速です。
上流側と下流側のサーモパイルのセットは、シングルエンド回路で独立して使用することも、差動構成で接続することも可能です。上流と下流の各サーモパイルは、0V~4.5V出力のアンプに接続されています。
適用されたフィルター