メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
液体 / 気体用フローセンサモジュール

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MODULE
Pkg. Code:MOD1
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):0.0 x 0.0 x 0.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeMODULE
Lead Count (#)0
Carrier TypeTray
DescriptionLiquid, 0 to 1.0 SLPM
Flow Rate (SLPM)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye0
Temp. Range (°C)0 to 85°C
FunctionGas Flow Meter, Liquid Flow Meter
InterfaceUncalibrated Analog (millivolt output)
MOQ10
Pkg. Dimensions (mm)0.0 x 0.0 x 0.0
Qty. per Carrier (#)10
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Supply Voltage (V)3 - 5
Tape & ReelNo

説明

FS1012 は、フローハウジングを備えた基板にMEMS フローセンサを搭載した製品です。6ピンの標準ヘッダーがMEMSフローセンサに直接接続されています。

FS1012 は非腐食性のガスまたは液体媒体を測定することができます。センサはサーモパイル・センシングを利用しており、優れたS/N比を実現し、低電力が要求されるアプリケーションに最適です。低流量でも高感度であり、応答速度も非常に高速です。

上流と下流のサーモパイルのセットは、シングルエンド回路で独立して使用することも、差動構成で接続することも可能です。