特長
- DABレシーバー用高集積デジタルデバイス(Eureka147)
- 韓国DAB/DMB (TTAS.KO -07.0024 and TTAS.KO-07.0026) 規格に準拠
- DAB OFDMチャネル復調器および復号器
- 完全統合型、すべてのDAB機能およびモード(I、II、III、およびIV)をサポート
- モード検出 (AMD)
- 1.8Mbitのフルデータレートのデコードが可能
- フレームおよび時刻の自動同期と高速なチャンネル再取得
- デジタルAGC、広いゲインコントロールレンジ
- 最大64サブチャネルの復調・復号(UEP/EEP) TIIデコーダ
- 自動マルチプレックス再設定
- 時間および周波数デインターリーブをサポートする高密度 SRAM を内蔵
- シンプルなメモリ・コンセプト。DAB動作のための外部メモリは不要
- インターフェース
- パラレルホストインターフェース
- 3ビット制御ピン、4ビットデータバス、クアルコムQSCシリーズモデムチップ互換
- シリアルホストインターフェース
- SPI:最大38.4MHz
- I2C:制御用に最大1.0MHz、データ用に最大38.4MHzのシリアルTSインターフェース
- 最大4つのデータサービス(オーディオ、ビデオ、データストリーム)をサポート
- MPEG-2シリアル-TS出力
- 各種 TS クロック:1.024MHz ~ 38.4MHz
- RS エンコードされたストリームで 2 つのビデオデータをデコード可能
- 外部リセットピンを使用しない自動内部ハードウェアリセット
- パラレルホストインターフェース
- 電気的特性
- 電源用LDO内蔵
- 電源電圧:1.2V(コア用)、1.8/2.5/3.3V(I/O用)
- 低消費電力:20mA (コア1.2V時)
- このアプリケーションのための様々な電力消費管理デバイス
- ゼロ IF サポート
- 様々な外部クロックに対応
- バンド周波数
- Band-III: 170MHz ~ 215MHz
- 感度: -104.5dBm
- 雑音指数: 2.7dB
- 隣接チャネルの感受性: 50dB Typical
- 遠距離感度: 55dB typical
- パッケージ
- 25ピンWLCSPパッケージ 2.14 x 2.09mm2
- 32ピンQFNパッケージ:4 x 4mm2
説明
FCI FC8080 チップは地上波デジタル・マルチメディア放送 (T-DMB: Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting) 用の高集積デバイスです。T-DMBアプリケーションの全域を実現するために必要な全ての性能を備えており、RFチューナとチャンネルデコーダの2つの主要ブロックから構成されています。
RFブロックはシングルバンド(Band-III)をサポートし、1.2Vの単一電源で動作する高集積コンポーネントです。RF部にはダイレクトコンバージョン方式を採用し、かさばるIF SAWフィルタなどのIFマッチング部品が不要になりました。ダイレクトコンバージョン用に、低ノイズのフラクショナルN型周波数シンセサイザーとVCOを搭載しています。RFブロックにはローノイズアンプ (LNA: Low Noise Amplifier)、ダウンコンバージョンミキサー、チャンネル選択フィルタ (CSF: Channel Selection Filter)、Band-III用LO分配回路を搭載しています。
ベースバンドブロックはETS 300 401 (EUREKA-147) に基づきDMB (Digital Multimedia Broadcasting) 信号のチャネルデコーダを提供する集積回路です。また,韓国DAB/DMB (TTAS.KO -07.0024 and TTAS.KO-07.0026) 規格にも準拠しています。IF入力用10ビットADC(Analog-to-Digital Converter)、OFDM復調器、リードソロモン復号器、前方誤り訂正用コンボリューショナルデインターリーバを搭載しています。音声データにはMPEG I/II Layer II (MUSICAM)アルゴリズムを使用しており、QSCシリーズモデムチップのEBI2 LCDインターフェース、SPIおよびI2Cを HOSTインターフェースとして提供します。I2C をホストインターフェースとして使用する場合は、データ転送用にシリアル TS インターフェースもサポートします。
アプリケーション
- T-DMB用RF + BB SoC
適用されたフィルター