メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Triple 2:1 and 4:1 multiplexers for RGB
  • Internally set gain-of-1
  • High-Speed three-state outputs (HIZ)
  • Power-down mode (ENABLE)
  • Latch enable (EL4340)
  • ±5V operation
  • ±870 V/µs slew rate
  • 500MHz bandwidth
  • Typical supply currents 10mA/ch (EL4340) and 15.3mA/ch (EL4342)
  • Pb-free (RoHS compliant)

説明

The EL4340, EL4342 are fixed unity gain mux amps featuring high slew rates and excellent bandwidth for video switching. These devices feature a high impedance output state (HIZ) that enables the outputs of multiple devices to be wired together. A power-down mode (ENABLE) is included to turn off un-needed circuitry in power sensitive applications. The ENABLE pin, when pulled high, sets the EL4340, EL4342 into standby power mode - consuming just 18mW. An added feature in the EL4340 is a latch enable function (LE) that allows independent logic control using a common logic bus.

アプリケーション

  • HDTV/DTV analog inputs
  • Video projectors
  • Computer monitors
  • Set-top boxes
  • Security video
  • Broadcast video equipment
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
EL4342ILZAObsoleteN/AIn StockQFN32#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
EL4342ILZA-T13ObsoleteN/AIn StockQFN32#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
EL4342ILZA-T7ObsoleteN/AIn StockQFN32#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。