メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 1.8 V and 3.3 V power supplies
  • 32-bit programmable NCO frequency
  • 650 Msps maximum update rate
  • ACPR: 71 dBc
  • two carriers WCDMA
  • fs = 640 Msps
  • fo = 133 MHz
  • Differential CML receiver with embedded termination
  • Differential scalable output current from 1.6 mA to 22 mA
  • Dual 12-bit resolution
  • Embedded complex modulator
  • External analog offset control (10-bit auxiliary DACs)
  • Four JESD204A serial input lanes
  • Fully compatible SPI port
  • IMD3: 80 dBc
  • fs = 640 Msps
  • fo = 140 MHz
  • Industrial temperature range from -40°C to +85°C
  • Input data rate up to 312.5 Msps
  • Integrated PLL can be bypassed
  • Internal digital offset control
  • Inverse (sin x) / x function
  • LMF = 421 or LMF = 211 support
  • LVDS compatible clock inputs
  • On-chip 1.29 V reference
  • Power-down mode and Sleep modes
  • Selectable 2x, 4x or 8x interpolation filters
  • Synchronization of multiple DAC outputs
  • 2's complement or binary offset data format
  • Typical 1.22 W power dissipation at 4x interpolation, PLL off and 640 Msps
  • Very low noise cap free integrated PLL

説明

The DAC1208D650 is a high-speed 12-bit dual channel Digital-to-Analog Converter (DAC) with selectable 2x, 4x or 8x interpolating filters optimized for multi-carrier WCDMA transmitters. Because of its digital on-chip modulation, the DAC1208D650 allows the complex pattern provided through lane 0, lane 1, lane 2 and lane 3, to be converted up from baseband to IF. The mixing frequency is adjusted via a Serial Peripheral Interface (SPI) with a 32-bit Numerically Controlled Oscillator (NCO) and the phase is controlled by a 16-bit register. The DAC1208D650 also includes a 2x, 4x or 8x clock multiplier which provides the appropriate internal clocks and an internal regulation to adjust the output full-scale current.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
DAC1208D650HN-C1ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN64#IYesTray
DAC1208D650HN-C18ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN64#IYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。