メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
代替製品

特長

  • 1.8V, 3.3V, and 5V compatible digital inputs
  • 125Msps update rate
  • Dual 10-bit resolution
  • Dual-port or interleaved data modes
  • Internal and external reference
  • Pin compatible with the AD9763, DAC2900, and DAC5652
  • Single 3.3V supply

説明

The DAC1001D125 is a dual-port, high-speed, 2-channel CMOS digital-to-analog converter (DAC), optimized for high dynamic performance with low power dissipation. Supporting an update rate of up to 125Msps, the DAC1001D125 is suitable for Direct IF applications.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
DAC1001D125HL-C1ObsoleteN/AOut of StockTQFP48#IYesTray
DAC1001D125HL-C18ObsoleteN/AOut of StockTQFP48#IYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。