メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高効率、大電流、クワッドフェーズ、ステップダウン(降圧)DC/DCコンバータPMIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FC-BGA
Pkg. Code:
Lead Count (#):60
Pkg. Dimensions (mm):4.5 mm x 7 mm
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Lead Count (#)60
Advanced Features40A peak quad phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1. 9V
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Carrier TypeTape & Reel
Comm. InterfaceI2C
Function1-ch PMIC
GPIOs (#)5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)2.8
Input Voltage Range (V)2.8 - 5.5
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)1
Linear OutputNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Multi-Phase Supportfixed
Output Current Max (A)25
Outputs (#)1
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)4.5 mm x 7 mm
Pkg. TypeFC-BGA
Processor NameRZ V2H
Processor SupplierRenesas
Product TypeMPU
Qualification LevelStandard
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (MHz)4 - 4
Switching Regulators1
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Total step-down DC/DC converter channels (#)1
USB-Power ManagementNo
VIN Range (V)2.8 - 5.5

説明

DA9141は、スイッチングFETを内蔵した高効率、高電流、クワッドフェーズ、ステップダウンDC/DC(降圧)コンバータです。このデバイスは、最大40Aの負荷を駆動でき、今日の複雑なSoCの高性能AI/グラフィックスプロセッサコアへの電力供給に最適です。

入力電圧範囲は2.8V〜5.5V、出力電圧範囲は0.3V〜1.3Vに対応しており、さまざまな低電圧システムに適しています。DA9141は、動作に必要なディスクリートコンポーネントの数を最小限に抑え、これにより、高度に最適化されたBOMとフットプリントを提供します。

DA9141デバイスは、柔軟でスケーラブルかつ信頼性の高い、ルネサス商用グレードPMICファミリの一つであり、目的に一致した電源ソリューションを実現します。この製品は、4.5mm x 7.0mmの60ピンFC-BGAパッケージで提供されます。車載グレードのバージョン(DA9141-A)も入手可能です。

メリット

  • マルチフェーズ動作は、単相アーキテクチャと比較して、より優れた過渡性能、低損失、より優れた効率、最適化された熱放散、およびリップル電流・電圧の最小化を実現します
  • PCBコストの削減と全体に高さの低い小型部品により、薄型アプリケーションに対応
  • 柔軟性 - インダクタとコンデンサを負荷の近くに最適に配置することが可能
  • 分散電力損失 – 効率的な熱管理に不可欠なより均一な熱効分布
  • リモートセンシングは高精度を保証し、性能を損なうことなく複数のPCB配線シナリオをサポートします
  • プログラマブルソフトスタート機能により、出力電圧をスロープ制御し、入力からの突入電流を制限します。
  • ダイナミック電圧制御(DVC)により、負荷に応じて電源電圧を適切に調整できます。これにより、供給先の回路が低電力またはアイドルモードに入ったときの効率が向上し、電力が節約されます
  • 構成可能なGPIOは、I2C、DVC、パワーグッドインジケータなどのさまざまな機能をサポートします