メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Compliant with Intel DB1200G rev. 0.5
  • DIF Clock Support ? 12differential clock output pairs @ 0.7 V ? 50 ps skew performance (same gear)
  • OE pin Control of All Outputs
  • 3.3 V Operation
  • Gear Ratio supporting generation of clocks at a different frequency ratioed from the input.
  • Split outputs supporting options of 2 outputs @1:1 and remaining 10 pairs at an alternate gear
  • Pin level OE control of individual outputs
  • Multiple output frequency options up to 400Mhz as a gear ratio of input clocks of 100-400Mhz
  • Output is HCSL compatible
  • SMBus Programmable configurations
  • PLL Bypass Configurable
  • SMBus address configurable to allow multiple buffer control in a single control network
  • Programmable Bandwidth
  • Glitchfree transition between frequency states
  • Available in SSOP and TSSOP packages

説明

The CV128 differential buffer complies with Intel DB1200G rev. 0.5, and is designed to work in conjunction with the main clock of CK409, CK410/CK410M and CK410B etc., PLL is off in bypass mode and no clock detect.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
CV128PAGObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CYesTube
CV128PVGObsoleteN/AOut of StockSSOP56#CYesTube
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。