メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • IT (AV): 8A
  • VDRM: 600V
  • IGT: 15mA
  • Non-insulated Type
  • Planar Passivation Type

説明

The CR8CM-12A 600V, 8A thyristor for medium power offers a 1V gate trigger voltage, 15mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for power supply, motor control, heater control, and other general-purpose applications.

アプリケーション

  • General-purpose
  • Power supply
  • Motor control
  • Heater control

適用されたフィルター