メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • IT(AV): 5A
  • VDRM: 600V
  • IGT: 100μA
  • Planar Passivation Type
  • RoHS Compliant

説明

The CR5AS-12A 600V, 5A thyristor for medium power offers a 0.8V gate trigger voltage, 0.1mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for switching mode power supply, igniter, pulse generator, and electric tool applications.

アプリケーション

  • Switching mode power supply
  • Igniter
  • Pulse generator
  • electric tools

適用されたフィルター