メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • IT(AV): 12A
  • VDRM: 600V
  • IGT: 30mA
  • Tj: 150 °C
  • Non-insulated Type
  • Planar Passivation Type

説明

The CR12CM-12B 600V, 12A thyristor for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 30mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for power supply, motor control, heater control, and other general-purpose applications.

アプリケーション

  • Power supply
  • Motor control
  • Heater control
  • General-purpose

適用されたフィルター