メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • IT (RMS): 5A
  • VDRM: 600V
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30mA
  • Tj: 125 °C
  • Planar passivation type

説明

The BCR5AS-12A 600V, 5A Triac for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 30mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for small motor control, heater control, and other general-purpose AC control applications.

アプリケーション

  • General-purpose AC control
  • Small motor control
  • Heater control

適用されたフィルター