メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • IT (RMS): 3A
  • VDRM: 600V
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 15mA
  • Tj: 150 °C
  • Planar passivation type

説明

The BCR3AS-12B 600V, 3A Triac for low power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 15mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 150 °C, and can be used for small motor control, heater control, and other general-purpose AC control applications.

アプリケーション

  • General-purpose AC control
  • Small motor control
  • Heater control
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) Free
BCR3AS-12B-T13#B01ObsoleteN/AOut of StockMP-3A4#Embossed TapeYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。