メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • IT (RMS): 3A
  • VDRM: 600V
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 15mA
  • Tj: 125 °C
  • Planar passivation type

説明

The BCR3AS-12A 600V, 3A Triac for low power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 15mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for small motor control, heater control, and other general-purpose AC control applications.

アプリケーション

  • General-purpose AC control
  • Small motor control
  • Heater control

適用されたフィルター