メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • IT (RMS): 30A
  • VDRM: 400V
  • Tj: 150 °C
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30mA
  • Insulated type
  • Planar passivation type
  • Viso: 2000V

説明

The BCR30FM-8LB 400V, 30A Triac for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 30mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 150 °C, and can be used for motor control, heater control, power supply, solid state relay, and other general-purpose AC control applications.

アプリケーション

  • General-purpose AC control
  • Motor control
  • Heater control
  • Power supply
  • Solid state relay
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) Free
BCR30FM-8LB#BB0ObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
TO-220FP3#TubeYes
BCR30FM-8LB#BG0ObsoleteN/AOut of StockContactTO-220FPA3#TubeNo
BCR30FM-8LB#BH0ObsoleteN/AOut of StockContactTO-220FPA3#TubeYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。