説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
Renesas triacs, which have a guaranteed junction temperature (Tj) of 150℃ and are provided in a variety of packages, are ideal for white goods and home appliances.
| Part Number | Status | Samples | Stock | RoHS | Package | Lead Count (#) | Carrier Type | Pb (Lead) Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCR2EM-14LB-1#B00 | Obsolete | N/A | Out of Stock | RoHS:EN RoHS:JA | TO-126 | 3# | Tube | Yes |
| BCR2EM-14LB-M2#B00 | Obsolete | N/A | Out of Stock | RoHS:EN RoHS:JA | TO-126 | 3# | Tube | Yes |
| BCR2EM-14LB#B00 | Obsolete | N/A | Out of Stock | RoHS:EN RoHS:JA | TO-126 | 3# | Tube | Yes |
| BCR2EM-14LB#C0G | Obsolete | N/A | Out of Stock | RoHS:EN RoHS:JA | TO-126 | 3# | Tube | Yes |
読込中
ログイン後、ご登録が可能となります。
推奨ドキュメント (1)
データシート (1)
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
エラッタ、テクニカルアップデート (1)
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
マーケティング資料 (1)
その他資料 (1)
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。