メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
600V - 16A - 中電力トライアック

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-220FPA
Pkg. Code:pkg_11786
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTO-220FPA
Lead Count (#)3
Carrier TypeTube
Pb (Lead) FreeYes
(dv/dt) c (Min) (V/µs)10
ApplicationWhitegoods, Small Appliances, etc.
IFGT I (Max) (mA)30
IRGT I (Max) (mA)30
IRGT III (Max) (mA)30
IT (RMS) (A)16
ITSM (A)160
Insulated TypeYes
Lead CompliantNo
MOQ1
Tape & ReelNo
Tj (°C)150
VDRM (V)600
VDSM (V)720
VGT (Max) (V)1.5
VTM (Max) (V)1.5
di/dt (Max) (A/µs)50