メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • IT (RMS): 12A
  • VDRM: 800V (Tj = 125 ºC)
  • Tj: 150 °C
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 50mA
  • Insulated type
  • Planar passivation type
  • Viso: 2000V

説明

The BCR12FM-14LC 700V, 12A Triac for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 50mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 150 °C, and can be used for low inrush current AC load applications.

アプリケーション

  • Low inrush current AC load applications

適用されたフィルター