メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • IT(RMS): 10A
  • VDRM: 600V
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30mA
  • Tj: 150 °C
  • Non-insulated type
  • Planar passivation type

説明

The BCR10CM-12LB 600V, 10A Triac for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 30mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 150 °C, and can be used for power supply, motor control, heater control, solenoid control, and other general-purpose AC control applications.

アプリケーション

  • General-purpose AC control
  • Power supply
  • Motor control
  • Heater control
  • Solenoid control
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) Free
BCR10CM-12LB#BB0ObsoleteN/AIn StockRoHS:EN
RoHS:JA
TO-220AB4#TubeYes
BCR10CM-12LB#BH0ObsoleteN/AOut of StockContactTO-220ABA4#TubeYes

ナレッジベース

  1. FAQ 1006440 : 周囲温度45℃の時に、BCR10CM-12LBの金属フィン部の表面温度を測定した結果約55℃になったのですが、この温度はトライアックの性能・機能上問題ない温度でしょうか?

    問題があるかどうかは接合部温度Tjの確認が必要です。BCR10CM-12LBの接合-ケース間熱抵抗Rth(j-c)は1.8℃/Wですから、周囲 ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。