メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16Mビット、1.8V動作のSPIシリアル・フラッシュメモリ(デュアルI/O、クワッドI/O、QPI対応)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Sample Catalogサンプルリクエスト
Pkg. TypeSOICN
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationCHINA
Deep Power Down (µA)0.7
InterfaceSingle SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI
Key BenefitStandard features
Longevity2036 4月
Memory ClassStandard Flash
Memory TypeStandard
Operating Voltage Range (V)1.65 - 1.95
Pb (Lead) FreeYes
Qty. per Reel (#)4000
Read Current (mA)2
Speed133 MHz
Supply Voltage Vcc (V)1.65 - 1.95
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Vcc (V)1.65-1.95

説明

AT25SL0161は、産業機器や民生機器、コネクテッド機器など幅広い用途に適した16MビットのSPIシリアル・フラッシュメモリです。 システムの起動時にはフラッシュメモリ上のブート用プログラムコードを組み込みRAMや外部RAMにコピーして実行するコードの格納に利用でき、またXiP機能を使ってフラッシュメモリ上のコードを直接実行することも可能です。