メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16Mビット、1.8V動作のSPIシリアル・フラッシュメモリ(デュアルI/O、クワッドI/O、QPI対応)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:5x6 DFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. Type5x6 DFN
Carrier TypeTape & Reel
InterfaceSingle SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI
Key BenefitStandard features
Memory ClassStandard Flash
Memory TypeStandard
Operating Voltage Range (V)1.65 - 1.95
Pb (Lead) FreeYes
Qty. per Reel (#)5000
Read Current (mA)2
Speed133 MHz
Supply Voltage Vcc (V)1.65 - 1.95
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Vcc (V)1.65-1.95

説明

AT25SL0161は、産業機器や民生機器、コネクテッド機器など幅広い用途に適した16MビットのSPIシリアル・フラッシュメモリです。 システムの起動時にはフラッシュメモリ上のブート用プログラムコードを組み込みRAMや外部RAMにコピーして実行するコードの格納に利用でき、またXiP機能を使ってフラッシュメモリ上のコードを直接実行することも可能です。