メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
256Mビット、3V SPIシリアルフラッシュメモリ、シングル、デュアル、クワッドI/O、QPI、DTRをサポート

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:5x6 DFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.b.1.a
HTS (US)8542.32.0051
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Sample Catalogサンプルリクエスト
Pkg. Type5x6 DFN
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Country of AssemblyCHINA
Country of Wafer FabricationCHINA
Deep Power Down (µA)0.5
Flash by TaskBoot Loader, Execute-in-Place
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI, QPI
Key BenefitStandard features
Longevity2034 10月
Memory ClassStandard Flash
Memory Density256
Memory TypeStandard
Operating Voltage Range (V)2.7 - 3.6
Pb (Lead) FreeYes
Price (USD)$2.49005
Qty. per Carrier (#)5000
Qty. per Reel (#)5000
Read Current (mA)11
Speed133 MHz
Supply Voltage Vcc (V)2.7 - 3.6
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Vcc (V)2.7-3.6

説明

AT25SF2561Cは、256Mビットのシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)フラッシュ・メモリ・デバイスで、大容量メモリを要する産業、民生、およびコネクテッドなどのアプリケーション向けに開発されています。 フラッシュメモリから起動したプログラムメモリを組み込みRAMや外部RAMに格納したり、フラッシュメモリから直接コードを実行(XiP)したりできます。 AT25SF2561Cは、最大84MHzのデータ二重転送レートに加えて、最大133MHzで動作する最大クワッドSPIおよびQPIインターフェイスをサポートすることで高速実行を可能にしています。