メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
64Mビット、3V SPIシリアルフラッシュメモリ、シングル・デュアル・クワッドI/O、QPI、DTR対応

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:3x4 DFN
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. Type3x4 DFN
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Assembly LocationCHINA
Deep Power Down (µA)0.7
InterfaceSingle SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI
Key BenefitStandard features
Longevity2036 8月
Memory ClassStandard Flash
Memory Density64
Memory TypeStandard
Operating Voltage Range (V)2.7 - 3.6
Pb (Lead) FreeYes
Qty. per Reel (#)5000
Read Current (mA)5
Speed133 MHz
Supply Voltage Vcc (V)2.7 - 3.6
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Vcc (V)2.7 - 3.6

説明

AT25SF0641Cは、幅広い量産規模の産業、民生およびコネクティビティアプリケーション向けに設計された64MビットSPIシリアルフラッシュメモリデバイスです。 システムの起動時に、フラッシュメモリから内蔵RAMまたは外部RAMへコピーできるプログラムコードを格納します。 また、Execute-in-Place(XiP)操作により、フラッシュメモリから直接コードを実行することもできます。