| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | 3x4 DFN |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | 3x4 DFN |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Assembly Location | CHINA |
| Deep Power Down (µA) | 0.7 |
| Interface | Quad SPI, QPI |
| Key Benefit | Standard features |
| Longevity | 2036 8月 |
| Memory Class | Standard Flash |
| Memory Density | 64 |
| Memory Type | Standard |
| Operating Voltage Range (V) | 2.7 - 3.6 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Qty. per Reel (#) | 5000 |
| Read Current (mA) | 5 |
| Speed | 133 MHz |
| Supply Voltage Vcc (V) | 2.7 - 3.6 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Vcc (V) | 2.7 - 3.6 |
AT25QF0641Cは、幅広い量産規模の産業、民生およびコネクティビティアプリケーション向けに設計された64MビットSPIシリアルフラッシュメモリデバイスです。 システムの起動時に、フラッシュメモリから内蔵RAMまたは外部RAMへコピーできるプログラムコードを格納します。 また、Execute-in-Place(XiP)操作により、フラッシュメモリから直接コードを実行することもできます。