メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 1 configurable serial output
  • 3V, 1.8V single supplies
  • Compliant with JESD204A serial transmission standard
  • Duty cycle stabilizer
  • Flexible input voltage range: 1V (p-p) to 2V (p-p)
  • High IF capability
  • Input bandwidth, 600MHz
  • Offset binary, 2s complement, gray code
  • Power dissipation, 625mW
  • Power-down and Sleep modes
  • Sample rate up to 105Msps
  • SFDR, 85dBc
  • Single-channel 16-bit pipelined ADC core
  • SNR, 71.8dB
  • SPI interface

説明

The ADC1613S105HN is a single-channel, 16-bit analog-to-digital converter (ADC) optimized for high dynamic performances and low power at sample rates of 105Msps. Pipelined architecture and output error correction ensure the ADC1613S105HN is accurate enough to guarantee zero missing codes over the entire operating range. Supplied from a 3.3V source for analog and a 1.8V source for the output driver, it has one serial output, because of the one lane of differential outputs, which are compliant with the JESD204A standard. An integrated serial peripheral interface (SPI) allows the user to easily configure the ADC. A set of IC configurations is also available via the binary level control pins taken, which are used at power-up.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
ADC1613S105HN-C1ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN32#IYesTray
ADC1613S105HN-C18ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN32#IYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。