メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 2 configurable serial outputs
  • 3V, 1.8V single supplies
  • Compliant with JESD204A serial transmission standard
  • Dual-channel 16-bit pipelined ADC core
  • Duty cycle stabilizer
  • Flexible input voltage range: 1V (p-p) to 2V (p-p)
  • High IF capability
  • Input bandwidth, 600MHz
  • Offset binary, 2s complement, gray code
  • Power-down and Sleep modes
  • Sample rate up to 105Msps
  • SFDR, 90dBc
  • SNR, 73dB
  • SPI interface

説明

The ADC1613D105HN is a dual-channel. 16-bit analog-to-digital converter (ADC) optimized for high dynamic performances and low power at sample rates up to 105Msps. Pipelined architecture and output error correction ensure the ADC1613D is accurate enough to guarantee zero missing codes over the entire operating range. Supplied from a 3V source for analog and a 1.8V source for the output driver, it has two serial outputs, which are compliant with the JESD204A standard. An integrated serial peripheral interface (SPI) allows the user to easily configure the ADC.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
ADC1613D105HN-C1ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN56#IYesTray
ADC1613D105HN-C18ObsoleteN/AOut of StockVFQFPN56#IYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。