メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 1.25 Micron Radiation Hardened SOS CMOS
  • Total Dose 300K RAD (Si)
  • Single Event Upset (SEU) Immunity <1 x 10-10 Errors/Bit-Day (Typ)
  • SEU LET Threshold >80 MEV-cm2/mg
  • Dose Rate Upset >1011 RAD (Si)/s, 20ns Pulse
  • Latch-Up Free Under Any Conditions
  • Military Temperature Range: -55°C to +125°C
  • Significant Power Reduction Compared to ALSTTL Logic
  • DC Operating Voltage Range: 4.5V to 5.5V
  • Input Logic Levels
  • VIL = 0.8V Max
  • VIH = VCC/2V Min
  • Input Current ≤1µA at VOL, VOH

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The Intersil ACTS373MS is a radiation hardened octal transparent latch with three-state outputs. The outputs are transparent to the inputs when the latch enable (LE) is high. When the LE goes low, the data is latched. When the Output Enable (OE) is high, the outputs are in the high impedance state. The latch operation is independent of the state of the output enable. The ACTS373MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of the radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS Logic Family.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypePitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)DLA SMDPb (Lead) FreeMOQTemp. Range (°C)
ACTS373DMSR-02ObsoleteN/AOut of StockSBDIP20#Tube2.5mm25.4 x 7.5 x 2.415962-95661No15-55 to +125°C
ACTS373KMSR-02ObsoleteN/AOut of StockCFP20#Tray1.3mm12.7 x 7.5 x 0.005962-95661No15-55 to +125°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。