メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Devices QML qualified in accordance with MIL-PRF-38535
  • Detailed electrical and screening requirements are contained in SMD# 5962-96716 and Renesas' Intersil QM Plan
  • 1.25 micron radiation hardened SOS CMOS
  • Total dose >300K RAD (Si)
  • Single Event Upset (SEU) immunity: <1 x 10-10 errors/bit/day (Typ)
  • SEU LET threshold >100 MEV-cm2/mg
  • Dose rate upset >1011 RAD (Si)/s, 20ns pulse
  • Dose rate survivability >1012 RAD (Si)/s, 20ns pulse
  • Latch-up free under any conditions
  • Military temperature range -55 °C to +125 °C
  • Significant power reduction compared to ALSTTL logic
  • DC operating voltage range 4.5V to 5.5V
  • Input logic levels
  • VIL = 0.8V Max
  • VIH = VCC/2 Min
  • Input current ≤ 1µA at VOL, VOH
  • Fast propagation delay 25ns (Max), 16ns (Typ)

説明

The Intersil ACTS161MS is a radiation hardened 4-bit binary synchronous counter, featuring asynchronous reset and load ahead carry logic. The ACTS161MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of the radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS logic family. The ACTS161MS is supplied in a 16-lead ceramic flatpack (K suffix) or a ceramic dual in-line package (D suffix).

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)DLA SMDPb (Lead) FreePb Free CategoryMOQTemp. Range (°C)
ACTS161DMSRObsoleteN/AOut of StockSBDIP16#TubeNot Applicable2.5mm20.3 x 7.5 x 2.415962F9671601VECExemptGold Plate over compliant Undercoat-e425-55 to +125°C
ACTS161KMSRObsoleteN/AOut of StockCFP16#TrayNot Applicable1.3mm10.4 x 6.9 x 0.005962F9671601VXCExemptGold Plate over compliant Undercoat-e425-55 to +125°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。