メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NDG48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):6.0 x 6.0 x 0.9
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)3

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)48
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
100M Non-SSC Outputs0
100M SSC Outputs6
25M Outputs0
Advanced FeaturesDOT96M output pair(s), 14.318M output(s), LCD100 output pair(s), CPU 133M/167/200M output pair(s)
C-C Jitter Max P-P (ps)85
Chipset ManufacturerIntel
Clock Spec.CK610
Core Voltage (V)1.5
Die FormNo
Diff. Output SignalingHCSL
Diff. Termination Resistors0
Freq. Accuracy Init. (± PPM)100
FunctionClock Generator
Input Freq (MHz)14.3182 - 14.3182
Input TypeCrystal
Length (mm)6
MOQ2500
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Freq Range (MHz)14.32 - 200
Output Skew (ps)100
Output Voltage (V)3.3V, 0.7V
Outputs (#)9
PCI 33.33M Outputs (#)0
Package Area (mm²)36
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)6.0 x 6.0 x 0.9
Power Consumption Typ (mW)138
Price (USD)$7.5152
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2500
Reel Size (in)13
Reference OutputYes
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)1.5 - 3.3
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)0.9
Width (mm)6
Xtal Freq (MHz)14.32 - 14.32
Xtal Inputs (#)1