メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Supports tight ppm accuracy clocks for Serial-ATA and PCIEX
  • Supports programmable spread percentage and frequency
  • Uses external 14.318MHz crystal, external crystal load caps are required for frequency tuning
  • Low power differential clock outputs (No 50Ω resistor to GND needed)
  • Integrated 33Ω series resistor on all differential outputs
  • Meets PCIEX Gen2 Specification
  • CPU outputs cycle-cycle jitter < 85ps
  • PCIEX outputs cycle-cycle jitter < 125ps
  • SATA outputs cycle-cycle jitter < 125ps
  • ±100ppm frequency accuracy on CPU, PCIEX, and SATA clocks
  • ±100ppm frequency accuracy on USB clocks

説明

The 9LRS4206 is a low-power CK505-compliant clock specification. This clock synthesizer provides a single-chip solution for Intel processors and Intel chipsets. The 9LRS4206 is driven with a 14.318MHz crystal.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
9LRS4206AKLFObsoleteN/AOut of StockVFQFPN32#CYesTray
9LRS4206AKLFTObsoleteN/AOut of StockVFQFPN32#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。