メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

Low Power Programmable Timing Control Hub™ for P4™ System

パッケージ情報

Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PAG56
Lead Count (#):56
Pkg. Dimensions (mm):14.0 x 6.1 x 1.0
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTSSOP
Lead Count (#)56
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeReel
C-C Jitter Max P-P (ps)85
Chipset ManufacturerSiS
Core Voltage (V)3.3
Die FormNo
Diff. Output SignalingHCSL
Freq. Accuracy Init. (± PPM)100
FunctionClock Generator
Input Freq (MHz)14.32 - 14.32
Length (mm)14
MOQ1000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Output Freq Range (MHz)14.32 - 200
Output Skew (ps)100
Output Voltage (V)3.3V, 0.7V
Outputs (#)23
Package Area (mm²)85.4
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)14.0 x 6.1 x 1.0
Price (USD)$3.4718
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)2000
Reel Size (in)13
Reference OutputYes
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Tape & ReelYes
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1
Width (mm)6.1
Xtal Freq (MHz)14.32 - 14.32
Xtal Inputs (#)1

説明

Low Power Main Clock for SiS 662 style chipset