メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 1 - pair of differential push-pull CPU outputs
  • 1 - pair of differential push-pull CPU outputs, free-running
  • 4 - 0.7V differential PCIEX pairs
  • 2 - 0.7V differential PCIEX_F pairs, free-running
  • 1 - 0.7V differential SATA pair
  • 6 - PCI (33MHz)
  • 2 - PCI (33MHz), free-running
  • 1 - 24/48MHz selectable output
  • 2 - ZCLK
  • 2 - REF, 14.318MHz
  • 1 - 12MHz output

説明

Low Power Main Clock for SiS 662 style chipset

適用されたフィルター